Publique sus productos
Colector premontado
Caleffi

Colector premontado

4.3 de 5 estrellas4.3(18 reseñas)
Colector premontado. Presión máxima de servicio: 6 bar. Campo de temperatura: 5–60 °C. Distancia entre centros de las derivaciones: 50 mm. Compuesto de: - colector de retorno con válvulas de corte incorporadas preparadas para mando electrotérmico; - colectores de ida con caudalímetros escala 0÷5 l/m y válvulas de regulación del caudal; - grupos de cabecera dotados de válvula automática de purga de aire y portamanguera de carga y descarga; - soportes de fijación en acero inoxidable para el uso con cajas cód. 659..5 (profundidad 80÷120 mm) o directamente a la pared.
Especificaciones
  • Colector premontado. Presión máxima de servicio: 6 bar. Campo de temperatura: 5–60 °C. Distancia entre centros de las derivaciones: 50 mm. Compuesto de: - colector de retorno con válvulas de corte incorporadas preparadas para mando electrotérmico; - colectores de ida con caudalímetros escala 0÷5 l/m y válvulas de regulación del caudal; - grupos de cabecera dotados de válvula automática de purga de aire y portamanguera de carga y descarga; - soportes de fijación en acero inoxidable para el uso con cajas cód. 659..5 (profundidad 80÷120 mm) o directamente a la pared.
Especificaciones técnicas
  • Referencia664
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-10
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG015410
  • Nombre ETIMDistributors
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC