Válvula de zona termoeléctrica de dos vías.
Completo con actuador TwisTop™ (Cód. 656354).
Regreso de primavera. Normalmente cerrado.
Cuerpo y embellecedor de válvula de latón.
Presión máxima del cuerpo: 150 psi
Temperatura máxima: 200 °F
Presión de cierre máxima ∆P: 20 psi
Fuente de alimentación: 24 V CA/CC
Consumo de corriente inicial: ≤ 250 mA
El consumo de energía:
Sosteniendo: 3W
Irrupción: 19 VA
Clasificación de contactos de microinterruptor:
5 A (24 V)
Conexión de cable de 31,5" Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para conocer el código TwisTop de la serie 6762.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |