Publique sus productos
PLURIMOD CLIMA - Caja empotrada con placa posterior galvanizada y puerta pintada para posicionamiento PLURIMOD CLIMA
PLURIMOD CLIMA - Caja empotrada con placa posterior galvanizada y puerta pintada para posicionamiento PLURIMOD CLIMA
PLURIMOD CLIMA - Caja empotrada con placa posterior galvanizada y puerta pintada para posicionamiento PLURIMOD CLIMA
    Caleffi

    PLURIMOD CLIMA - Caja empotrada con placa posterior galvanizada y puerta pintada para posicionamiento PLURIMOD CLIMA

    Caja empotrada con placa posterior galvanizada y puerta pintada RAL 9010 para uso interior; marco de acabado con profundidad ajustable de 120 a 150 mm. Completo con: - 2 pares de válvulas de esfera 3/4” M - 2 tubos para el lavado inicial del sistema. Tmáx. 55 °C. - aislamiento completo. Adecuado para posicionamiento de contadores de agua doméstica código 70005.
    Especificaciones
    • Las disposiciones actuales sobre el diseño de sistemas termosanitarios centralizados imponen el uso de módulos locales. El módulo local (caldera autónoma sin llama) proporciona autonomía térmica y la consiguiente posibilidad de contabilizar los consumos directos de termias/frigorías y de agua sanitaria caliente y fría. El módulo local ofrece numerosas posibilidades de conexión, de acuerdo con la posición de los tubos en el edificio. · Válvula de zona de tres vías con baipás de regulación · Válvula de zona de dos vías (baipás cerrado) · Montaje vertical u horizontal con conexión derecha o izquierda · Preinstalación para AUTOFLOW® · Posibilidad de añadir tres grupos contador-desconectador para AS Funciones de serie · Regulación ON/OFF de zona · Contabilización del calor según Directiva 2004/22/CE (MID) con preinstalación para transmisión centralizada · Aislamiento Funciones opcionales · Posibilidad de añadir tres grupos contador-desconectador para ACS, AFS y agua accesoria · Estabilizador automático de caudal compacto AUTOFLOW® · Función Mix con el mezclador termostático mecánico serie 5217
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7001
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC