Publique sus productos
CONTECA™ Datalogger - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Datalogger - NA Market

Traducido por Google,

El registrador de datos CONTECA permite la adquisición y el registro de los datos de consumo de los contadores de calor CONTECA a través de la comunicación M-Bus. El navegador integrado proporciona datos registrados e instantáneos y generación de informes. El registrador de datos CONTECA se puede configurar localmente a través de la interfaz web conectando una PC a un puerto Ethernet con funcionalidad de interruptor. La función SMART permite la detección automática de los contadores de calor conectados a la red. Los datos se pueden obtener con la generación automática de informes, lo que hace que el sistema sea fácil de usar y reduce la cantidad de operaciones a ejecutar. Número máximo de contadores de calor: 250.

DESCARGUE de la "descripción técnica" en esta página la Guía de instrucciones de contenido de Revit para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

Especificaciones
  • CONTECA datalogger. BTU usage data acquisition and logging. Communication: RS-485 physical layer in M-Bus protocol.

    Power Supply: 24V AC DC. Ethernet Ports: Two. Ambient Temperature Range: 32 to 122 deg F (0 to 50 deg C). Mounting 35mm DIN rail. Network Addresses: Up to 250 CONTECA heat meters. Daily Data Logging: 10 years. Reports: In XLS or CSV format.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificaciones técnicas
  • Referencia750450
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros