Publique sus productos
Kit de contador de agua para uso doméstico. Para serie 796, 799, 7900
Kit de contador de agua para uso doméstico. Para serie 796, 799, 7900

    Kit de contador de agua para uso doméstico. Para serie 796, 799, 7900

    4.5 de 5 estrellas4.5(42 reseñas)
    Kit de contador de agua para uso doméstico. Para el módulo de usuario serie 796, 799, 7900. Que consiste en: - válvula de cierre de esfera con válvula de retención incorporada BALLSTOP - contador de agua (MI001), con salida de pulsos - válvula de esfera de cierre con terminal macho.
    Especificaciones
    • Kit de contador de agua para uso doméstico. Para el módulo de usuario serie 796, 799, 7900. Que consiste en: - válvula de cierre de esfera con válvula de retención incorporada BALLSTOP - contador de agua (MI001), con salida de pulsos - válvula de esfera de cierre con terminal macho.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7941
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-28
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC