Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Antivibration joint for gas systems

Número de Artículo: 842
Fabricante: Caleffi
Familia del producto: HVAC
Grupo del producto: Components for central heating systems
Fecha de publicación: 2018-12-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: HVAC - Climatización - Otros
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valves
código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descripción: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descripción: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nombre Valor
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material brass

BIMobject®