Publique sus productos
Filtro para gas. Conexiones embridadas
Caleffi

Filtro para gas. Conexiones embridadas

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Filtro para gas. Cuerpo PN 16. Conexiones embridadas. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1. Presión máxima: 2 bar. Capacidad filtrante: Ø ≥ 50 μm. Clase de filtración: G 2 (según EN 779).
Especificaciones
  • Filtro para gas. Cuerpo PN 16. Conexiones embridadas. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1. Presión máxima: 2 bar. Capacidad filtrante: Ø ≥ 50 μm. Clase de filtración: G 2 (según EN 779).
Especificaciones técnicas
  • Referencia848060
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010151
  • Nombre ETIMY-filter
  • Nombre UNSPSCFluid and gas distribution
  • Código UNSPSC4014
  • Código Uniclass 2015EF_55_20
  • Descripción Uniclass 2015Gas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC