Publique sus productos
Filtro regulador de cierre para gas, de doble membrana. Conexiones embridadas
Caleffi

Filtro regulador de cierre para gas, de doble membrana. Conexiones embridadas

Filtro regulador de cierre para gas, de doble membrana. Cuerpo PN 16. Conexiones embridadas. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1. Presión máxima de entrada: 500 mbar. Campo de temperatura: -15–60 °C. Regulación y cierre (flujo cero), conforme con las normas UNI EN 88. Capacidad filtrante: Ø ≥ 50 μm. Clase de filtración: G 2 (según EN 779). Conforme a la Directiva ATEX (II 2G - II 2D).
Especificaciones
  • Filtro regulador de cierre para gas, de doble membrana. Cuerpo PN 16. Conexiones embridadas. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1. Presión máxima de entrada: 500 mbar. Campo de temperatura: -15–60 °C. Regulación y cierre (flujo cero), conforme con las normas UNI EN 88. Capacidad filtrante: Ø ≥ 50 μm. Clase de filtración: G 2 (según EN 779). Conforme a la Directiva ATEX (II 2G - II 2D).
Especificaciones técnicas
  • Referencia850060
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010151
  • Nombre ETIMY-filter
  • Nombre UNSPSCFluid and gas distribution
  • Código UNSPSC4014
  • Código Uniclass 2015EF_55_20
  • Descripción Uniclass 2015Gas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC