En los sistemas de calefacción y agua fría, la circulación de agua que contiene impurezas puede provocar un rápido desgaste y daños a componentes como bombas y válvulas de control. También provoca obstrucciones en los intercambiadores de calor, elementos calefactores y tuberías, lo que resulta en una menor eficiencia térmica dentro del sistema.
El separador de suciedad separa estas partículas de suciedad y las hace circular dentro del sistema de circuito cerrado. Estas partículas se recogen en una cámara grande, que requiere una limpieza poco frecuente, que requiere simplemente quitar el anillo magnético y abrir la válvula de drenaje grande mientras el sistema está funcionando. Este dispositivo es capaz de eliminar eficientemente partículas de tamaño muy pequeño, con una pérdida de carga de presión muy baja.
El separador de suciedad magnético DIRTMAG® elimina impurezas ferrosas y no ferrosas de forma continua, y cuenta con un potente imán externo extraíble alrededor del cuerpo que elimina hasta el 100 % de las impurezas ferrosas, incluida la magnetita, que se pueden formar en un sistema hidrónico. El DIRTMAG® tiene 2½ veces el rendimiento de eliminación de un separador de suciedad estándar. El cuerpo del separador de la serie NA5453 está hecho de nailon reforzado con vidrio diseñado específicamente para su uso en sistemas de calefacción y refrigeración. También es especialmente versátil ya que se puede instalar en tuberías horizontales o verticales con el soporte de base de latón giratorio.
La serie NA5453 está disponible con conexiones de unión NPT convencional, unión por sudor y unión por presión que hacen que la instalación y el mantenimiento sean rápidos, fáciles y eficientes. Además, se encuentran disponibles modelos con válvulas de aislamiento de entrada y salida, que pueden usarse como punto de dosificación para inyectar aditivos químicos al circuito hidrónico.
Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.