Publique sus productos
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Union Inline) - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Union Inline) - NA Market

Traducido por Google,

El separador combinado 4 en 1 Caleffi SEP4™ incorpora cuatro funciones importantes para los sistemas hidrónicos: separación hidráulica, separación de aire, separación de suciedad y separación de impurezas ferrosas.
La geometría y el diseño únicos del separador hacen que los circuitos primario y secundario conectados se desacoplen hidráulicamente para evitar que se produzcan conflictos entre las bombas. Un elemento de pantalla interno facilita la coalescencia y captura de microburbujas para facilitar la eliminación automática de alto rendimiento, al mismo tiempo que provoca la captura de partículas de desechos no ferrosos de hasta 5 micrones de tamaño. Un potente campo magnético inducido por imanes de neodimio de tierras raras facilita la captura de impurezas ferrosas, como óxido de hierro, hasta un tamaño microscópico, lo que proporciona un rendimiento de eliminación de impurezas ferrosas 2½ veces superior al de los separadores de aire y suciedad estándar.
El SEP4™ permite ahorrar en costos de instalación y mantenimiento del sistema, ya que se combinan cuatro dispositivos en uno. Además, todos los residuos capturados se eliminan a través de la válvula de purga sin necesidad de desconectar el sistema.

código clave:549596A_end

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para el código 5495 serie SEP4.

Especificaciones
  • Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. Sweat, NPT female and press connections with unions, 1", 1¼", 1½" and 2". Epoxy resin painted steel body. HDPE internal elements, removable for cleaning. Temperature range 32–210°F (0–100°C) with insulation or 32–230°F (0–110°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). External removable magnet belt, neodymium rare‑earth. Air separation efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: 5 μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with code 59829 brass air vent with stainless steel float linkages and float guide pin, EPDM hydraulic seal and PP float and brass drain valve with hose connection. Pre-formed insulation shell is closed-cell expanded PE-X. Thermometer well pocket connection ½" straight female thread. Provide temperature pocket well kit, code NA10425.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 5495 series SEP4.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSEP4UnionInline
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC