Publique sus productos
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
    Caleffi

    Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market

    Traducido por Google,

    La serie ZSR es un control de funcionamiento de caldera y bomba de zona para sistemas de calefacción hidrónica de zona única y de zona múltiple. La serie ZSR interactúa con termostatos de bajo voltaje o cualquier otro controlador de bajo voltaje que tenga una acción de conmutación. El relé de conmutación de zona única ZSR101 incorpora terminales de conexión de entrada de alimentación, relé 1 y relé 2 para proporcionar una manera conveniente y rentable de controlar un circulador y un control de funcionamiento de caldera en un sistema de calefacción hidrónico de zona única. El relé de conmutación de zona única ZSR101 ahorra horas de instalación y proporciona una instalación limpia y profesional. El relé de conmutación de zonas múltiples de la serie ZSR controla hasta 6 bombas de zona según el modelo seleccionado y una bomba primaria. Tiene indicadores LED para proporcionar el estado funcional y solucionar fácilmente los problemas del sistema.

    DESCARGUE desde el panel "DESCARGAR" en esta página, la Guía de instrucciones de contenido de Revit, para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

    Especificaciones
    • Z-one™ Relay, ZSR series

      Multi-zone pump switching relay. Compatible with 2, 3 and 4-wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50/60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on/off) during priority selectable. Transformer voltage: 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3-wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 1 primary pump output and 3 to 6 (model dependent) zone pump outputs (120 VAC/5A each), high capacity 12 VA transformer on 3 and 4 zone models, and 20 VA transformer on 6 zone models, and 3 pump ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity: 90 percent non-condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch rating pump output: 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S: 120 VAC, 2A each.

      Single-zone pump switching relay

      Materials
      Housing plastic: ABS
      Front display lights: LED
      Electrical knockouts (6) 1/2" size
      Performance
      Power supply: 120 VAC, 50/60 Hz
      Transformer voltage: 24 VAC
      Maximum transformer load: 6 VA
      Temperature limits for:
      Shipping and storage max: 110°F (43°C)
      Maximum operating: 110°F (43°C)
      Maximum humidity: 90% non-condensing
      Electrical switch rating: 10A Max combined
      Replaceable fuses: Type 2AG, 5A slow blow
      Approvals: ETL Certifi ed to CSA C22-2 No.24, Conforms to UL873

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZSR
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros