Publique sus productos
Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de puerto completo de latón con bajo contenido de plomo de la serie NA108 están diseñadas para aplicaciones de plomería o calefacción y se pueden usar para aislar una variedad de válvulas Caleffi en tuberías de 1/2 pulgada a 2 pulgadas. Esta familia Revit dimensiona automáticamente la válvula para que coincida con la tubería para la que se colocará. La serie NA108 tiene un vástago extendido que permite el funcionamiento si el cuerpo de la válvula queda aislado. No es necesario comprar una costosa extensión de vástago separada que luego debe instalarse en campo entre el cuerpo de la válvula y la manija. La válvula cuenta con un vástago a prueba de explosiones, asientos de PTFE, sellos de vástago con junta tórica doble, bola y vástago de latón sin plomo y manija en T de plástico térmico de poliamida. Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.
Especificaciones
  • Materials

    Valve

    Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500

    Ball and stem: low-lead brass C28500

    Stem nut: steel (CL04)

    Seats (2): PTFE

    90° stop: hot rolled steel (DD11)

    O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer(FKM)

    Thrust washer and packing ring: PTFE

    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6)

    Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance

    Suitable Fluids: water, glycol solutions

    Max. percentage of glycol: 50%

    Pressure rating: 600 WOG-150WSP

    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C)

    Shutoff performance: bubble tight

    Connections:

    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"& 2" NPT female inlet and outlet

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNA108Auto
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros