Publique sus productos
PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market
Caleffi

PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market

Traducido por Google,

Venteo de aire automático tipo flotador diseñado para ventilar el aire del agua en puntos altos en las tuberías del sistema de plomería. Las aplicaciones de ejemplo incluyen elevadores, tanques de almacenamiento de agua caliente sanitaria y entradas de bombas del sistema de recirculación. El venteo de aire automático se instala en posición vertical en partes del sistema donde se espera una concentración de bolsas de aire. Se suministra completo con capuchón higroscópico de seguridad que cierra automáticamente la descarga de aire en caso de contacto con el agua. Este respiradero está certificado por ICC-ES para cumplir con el Código Internacional de Plomería (IPC), el Código Residencial Internacional (IRC), el Código Uniforme de Plomería (UPC), el Código Nacional de Plomería de Canadá (NPC). Está certificado por ICC-ES para cumplir con la norma NSF/ANSI/CAN 372-2011, el Código de salud y seguridad de California 116875 S.3874 (AB1953) y Vermont S152.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Automatic air vent.

    Compatible with plumbing systems.
    Hygroscopic cap (anti-drip).
    Lead-free brass body.

    Max working pressure: 150 psi
    Max discharge pressure: 90 psi
    Max discharge rate: 1.75x10-9 SCFM (50 Nl/min)
    Max working temp: 240°F

    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - 2011, Drinking Water System Components
    Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874 (AB1953)
    Reduction of Lead in Drinking Water Act and Vermont S152, certified by ICC-ES, file PMG-1360.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNA5026
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCVents
  • Código UNSPSC40101503
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING