Publique sus productos
Plumbing Stack Spun Aluminum

Plumbing Stack Spun Aluminum

Traducido por Google,

• Construcción sin costuras de una sola pieza.
• Funciona bien con tapas de aluminio Econo o Vandalproof.
• Apto únicamente para tejados planos.
• Disponible en tamaño 1 ½”, 2”, 3”, 4” y 5”.
• Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B272 e IAPMO PS 64.
• También disponible en TPO Direct Weld™.

042616

Etiquetas de productos:
2 lb de plomo, 3 lb de plomo, 5 en 1, 5 pieles, tapajuntas de plomo ajustable, tapajuntas de ventilación, tapajuntas de plomo personalizado, pila de plomería personalizada, tapa económica, tapajuntas eléctrico, tapajuntas de tubería eléctrica, tapajuntas de plomo plano, pila de plomería aislada, tapas de plomo , Tapajuntas de plomo, Tapajuntas de plomo para plomería, Rollos de plomo, Hojas de plomo, Pila de plomo, Conector Menzies, Flash múltiple, Tapajuntas de tubería, Tapajuntas de plomo inclinado, Tapajuntas de plomo inclinado, Tapajuntas de tubería, Ventilación de plomería, Tapajuntas de ventilación de plomería, Conector de techo, Tapajuntas inclinado, pila hilada, tapa antivandálica, tapa a prueba de vandalismo, tapajuntas de ventilación, pila soldada, cable de rayos X



Especificaciones técnicas
  • Referenciaplumbing-stack-aluminum
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de productosAluminum Plumbing Stack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos