Publique sus productos
Interfáz compacto de ALTA temperatura
Interfáz compacto de ALTA temperatura
Interfáz compacto de ALTA temperatura
    Caleffi

    Interfáz compacto de ALTA temperatura

    Traducido por Google,
    Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • Interfáz de ALTA temperatura. Temperatura máx. de trabajo: 85 °C. Máx. 18 l/min ACS. Máx. presión de trabajo: 10 bar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSATK50
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Nombre UNSPSCHeat exchangers
    • Código UNSPSC40101802
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_36_60
    • Descripción Uniclass 2015Passive heat exchangers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Exchangers for HVAC
    • Número OmniClass23-27 23 00
    • Título OmniClass Heat Exchangers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems