Publique sus productos
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Traducido por Google,

    Las estaciones de control de botones pulsadores industriales de Camden para uso interior están diseñadas para controlar las puertas de embarque. Las estaciones de la serie CI-PB se suministran completas con gabinetes con clasificación NEMA y contactos de servicio pesado con clasificación de 240 VCA. Estos interruptores de control están listados por UL y certificados por CSA.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosControls
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.5
    • Ancho (pulgadas)2
    • Profundidad (pulgadas)2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories