Publique sus productos
CAPATECT BASIC LINE

CAPATECT BASIC LINE

Traducido por Google,
Sistema estándar, con paneles aislantes en EPS blanco con un 50% de grafito. BASIC LINE es el compromiso ideal entre economía, calidad y rendimiento. Componentes del sistema: Mortero adhesivo: Pasta de unión y armado Capatect 186 M o Adhesivo aislante Capatect 185 Placa aislante: Capatect PS Placa aislante para fachadas Dalmatian 161 Mortero de refuerzo ligero: Pasta de unión y armado Capatect 186 M o Pasta de unión y armado Capatect 131 SL Tela de refuerzo: Tejido Capatect 650 Imprimación: Caparol Putzgrund Revoque: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Pintura: ThermoSan LTQ Pasador: Capatect Carbon-FIX
Especificaciones
  • Properties: - Insulation material: EPS/EPS with graphite - Render material: Silicone resin and acrylate binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s1/s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class B - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Low - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Low - Resistance in polluted environments: Medium ETA certificates: - 05-0131 (General-Includes all types of adhesive and reinforcement mortars) - 12-0383 (Standard) - 10-0160 (Special reinforcement mortars) - 13-0891 (On wooden structures) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 161 Light Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect Carbon-FIX
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAPAROL-ETICS-BASIC-LINE
  • Familia de productoETICS / EIFS / WDVS
  • Grupo de productosEPS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEPS
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Número OmniClass23-13 25 19 15
  • Título OmniClass Thermal Insulation Coatings