Publique sus productos
CAPATECT ECO LINE
CAPATECT ECO LINE

    CAPATECT ECO LINE

    Traducido por Google,
    El sistema ECO LINE utiliza tablero aislante de fibra de madera. Este sistema contribuye al aislamiento acústico, con un excelente comportamiento en cuanto a desfase térmico y atenuación. Componentes del sistema: Mortero adhesivo: Capatect Klebe- und Reinforcementmasse 186 M o Capatect Dämmkleber 185 Panel aislante: Panel aislante de fachada Capatect WF Exterior Compact 1.8 o Panel aislante de fachada Capatect WF Exterior Compact 1.4 Mortero de refuerzo: Capatect Klebe- und Reinforcement composite 186 M o Capatect Klebe- und Compuesto de refuerzo 133 LIGHT Tejido de refuerzo: Capatect fabric 650 Imprimación: Imprimación de revoque Caparol Revoque: Revoque de fachada Capatect ThermoSan NQT K15 Pintura: ThermoSan LTQ Taco: Capatect STR Carbon
    Especificaciones
    • Properties: - Insulation material: Wood fiber (WF) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Medium - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0329 (Compact) - 11-0328 (Solid) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8 or Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCAPAROL-ETICS-ECO-LINE
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosETICS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Nombre UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Número OmniClass23-13 25 19 15
    • Título OmniClass Thermal Insulation Coatings