Publique sus productos
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT

    Caparol Capatect COMFORT

    Traducido por Google,

    Las principales ventajas para el usuario de los sistemas de fachada Capatect COMFORT son la comodidad y la protección. La lana mineral se utiliza en la capa aislante del sistema compuesto de aislamiento térmico exterior incombustible. Las óptimas propiedades de aislamiento acústico y la variedad de opciones de diseño, especialmente en colores oscuros, complementan los sistemas. La probada resistencia al impacto, gracias al uso de tecnología de carbono en los compuestos de refuerzo, es otra ventaja de estos sistemas.

    Especificaciones
    • Capatect COMFORT CARBON

      Non-combustible facade system based on mineral wool with carbon technology.

      • Tested impact resistance thanks to carbon technology
      • Design variety - use of dark colors
      • Optimal sound insulation properties

      Capatect COMFORT GREEN

      Non-combustible facade system based on mineral wool with a natural protection concept.

      • System components without the use of biocides
      • Optimal sound insulation properties
      • Design diversity - use of creative techniques

      Capatect COMFORT BASIC

      Non-combustible facade system based on mineral wool.

      • Simple application
      • Optimum soundproofing properties
      • Diverse finishing plaster variants
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacapatect-comfort
    • Familia de productoETICS / EIFS / WDVS
    • Grupo de productosStone Wool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania