Publique sus productos
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

3.2 de 5 estrellas3.2(15 reseñas)
Traducido por Google,
Serie ND-2

ACTUALIZAR:

  • Se agregaron modelos de 78" de ancho
  • Grosores de línea mejorados
  • Vistas de programación añadidas


  • Campana solo de escape
    La campana insignia ND-2 de CaptiveAire es una unidad de dosel de pared, tipo I, solo de escape que funciona a bajo CFM. Está listado en ETL para uso a temperaturas de superficie de cocción de más de 450 °F, 600 °F y 700 °F.
    Ofreciendo un paquete totalmente integrado, prediseñado para un rendimiento óptimo

    VENTAJAS
    • Tasas de flujo de escape superiores
    • ETL Listed: ETL Listed según los estándares de seguridad canadienses, ETL Sanitation Listed y construido de acuerdo con NFPA 96
    • Construcción de acero inoxidable
    • Espacio libre para combustibles: Separador trasero de 3" incorporado estándar para cumplir con los requisitos de NFPA 96
    • Controles: Interruptores de control de ventilador y luz listados por UL opcionales montados al ras y precableados a través de una canaleta eléctrica
    • Captura y contención: el frente rígido aislado de doble pared tiene un diseño aerodinámico que reduce el calor radiante en la cocina, evita la condensación y proporciona una captura y contención excepcionales de los vapores de cocción. Esto se logra con el "triángulo" característico de ND-2 en la parte delantera del área de captura de la campana y el diseño en "forma de C" del área de captura de la campana.
    • Extracción de grasa: todas las campanas vienen estándar con un subconjunto de grasa completamente soldado con patente en trámite, filtros deflectores de acero inoxidable de alta eficiencia y un canal de grasa profundo que permite una fácil limpieza.
    • Plazos de entrega reducidos

    Promedio Temperatura de la superficie de cocción. (°F) Configuración Mín. Escape CFM/ft. 450 °F: hornos, vaporizadores, teteras, estufas de quemador abierto, planchas, freidorasCubierta de una sola pared
    2 campanas de pared espalda con espalda150
    300600°F - Parrillas a gas, Parrillas eléctricas, Woks Campana de pared simple
    2 campanas de pared espalda con espalda200
    400700°F - Parrillas de mezquite, parrillas de carbón vegetal, parrillas transportadoras de gas, aparatos para quemar madera Campana de pared simple
    2 campanas de pared espalda con espalda250
    500 Tamaño de conducto recomendado: Escape - Basado en 1500 FPM

    OPCIONES
    • Gabinete de servicios públicos
    • Paneles del gabinete: Construidos de acero inoxidable... canal de montaje soldado de fábrica a la campana para la instalación en campo de paneles de más de 11"" de alto... menos de 11"", soldados de fábrica e instalados integralmente en los extremos frontales de la campana... dimensionados para se extienden desde la parte superior de la campana hasta el techo, rodeando la tubería y las piezas colgantes
    • Paneles de los extremos: deben usarse para maximizar el rendimiento de la campana y eliminar los efectos de las corrientes de aire cruzadas en la cocina... unidades construidas de acero inoxidable y dimensionadas de acuerdo con el ancho de la campana y el equipo de cocina. Bordes expuestos con dobladillo para mayor seguridad y rigidez.
    • Sistema de supresión de incendios: sistema de supresión de incendios preinstalado UL 300... Diseñado a medida para su línea de equipos de cocina
    • Controles eléctricos: controles listados en ETL... Interruptores montados en la cara
    • Pleno de Suministro Perforado:
      Proporciona aire de reposición a baja velocidad para la cocina.
    • Encendiendo:
      Incandescente empotrada
      Fluorescente Empotrable
      Fluorescente compacta
      DIRIGIÓ
      LED empotrable
      halógeno

    CERTIFICACIONES
      El Modelo ND-2 ha sido certificado por ITS. Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y ha cumplido con los requisitos mínimos de un estándar de seguridad de productos estadounidense y canadiense ampliamente reconocido (consensuado), que el sitio de fabricación ha sido auditado y que el solicitante ha aceptado un programa de revisión periódica. inspecciones de seguimiento de fábrica para verificar el desempeño continuo.

      Los modelos ND-2 están listados en ETL con el número de archivo 3054804-001 y cumplen con las normas UL710, ULC710 y ULC-S646.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciacaptiveaire-031
      • Familia de productoHVAC
      • Grupo de productosHood and Ventilation Equipment
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-12-12
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
      • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
      • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Número OmniClass23-33 00 00
      • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
      • CSI UniFormat II CódigoD30
      • CSI UniFormat II TítuloHVAC

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica