Publique sus productos
Roof Exhaust Fan

Roof Exhaust Fan

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los ventiladores de techo de hélice de Loren Cook Company están diseñados para aplicaciones industriales, comerciales y de suministro o extracción industriales. Los ventiladores se ofrecen tanto en aluminio hilado como en aluminio arquitectónico escalonado y ofrecen un rendimiento que varía de 1000 a 40 000 CFM. Todas las unidades se fabrican en una instalación con certificación ISO 9001 y están listadas por Underwriters Laboratories (UL 705) y listadas para Canadá (cUL 705). AQD y AQB son unidades de aluminio hilado que utilizan la hélice de aluminio fundido "A Series" de Loren Cook. AQB es una unidad de transmisión por correa disponible en 5 tamaños de 24 a 48 pulgadas. El rendimiento varía de 1165 a 16 700 CFM con presiones estáticas de 0 a 0,50 pulgadas
Especificaciones
  • Housing Material: Aluminum Impeller Size: 24"-48" Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Propeller Roof Fans Maximum CFM: 346 CFM-17750 CFM Overall Height: 24-7/8"-32-3/4" Overall Length: 36"-60" Overall Width: 36"-60" Region: North America Shipping Weight: 175 lb-360 lb Total Static Pressure: 0"-0.75"
Especificaciones técnicas
  • Referenciaroofexhaustfan
  • Familia de productoAir Condition Equipment
  • Grupo de productosExhaust
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCAir exhausters
  • Código UNSPSC40101502
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 06 30.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlet and Inlet Schedule

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos