Publique sus productos
Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Serie ND-2 con accesorio PSP/ACPSP

ACTUALIZAR:

  • Opción de luz PSP agregada
  • Se agregaron modelos de 78" de ancho
  • Grosores de línea mejorados
  • Vistas de programación añadidas


  • Campana solo de escape con plenum(s) de suministro
    La campana de ventilación CaptiveAire Tipo I, solo de escape, de bajo CFM está listada por ETL para uso a temperaturas de superficie de cocción superiores a 450 °F, 600 °F y 700 °F. La cámara de suministro frontal proporciona hasta un 80 % de aire de reposición.
    Ofreciendo un paquete totalmente integrado, prediseñado para un rendimiento óptimo

    VENTAJAS
    • Tasas de flujo de escape superiores
    • ETL Listed: ETL Listed según los estándares de seguridad canadienses, ETL Sanitation Listed y construido de acuerdo con NFPA 96
    • Diseño frontal
    • Construcción de acero inoxidable
    • Precableado en fábrica: iluminación precableada de fábrica para iluminar la superficie de cocción
    • Espacio libre para combustibles: espacio libre integral opcional para el sistema de reducción de combustibles para cumplir con los requisitos de NFPA 96
    • Controles montados en la cara: interruptores de control de ventilador y luz listados en ETL opcionales montados al ras y precableados a través de una canaleta eléctrica
    • Captura y contención: Captura y contención excepcionales de los vapores de cocción. Esto se logra con el "triángulo" característico de ND en la parte frontal del área de captura del capó y el diseño en "forma de C" del área de captura del capó.
    • Dirige el aire de reposición hacia el área de captura de la campana: un gran porcentaje del aire de reposición descargado desde la cámara de suministro perforada frontal (PSP) se dirige hacia el área de captura de la campana
    • Distribución uniforme del aire de reposición a lo largo de la campana: la cámara de suministro perforada (PSP) distribuye el aire de reposición de manera uniforme a lo largo de la campana


    Promedio Temperatura de la superficie de cocción (°F)/ Configuración de las superficies de cocción Escape CFM/Ft. Suministro sugerido CFM/Ft. a través de la cámara de suministro frontal 450 °F: hornos, vaporeras, teteras, estufas de quemador abierto, planchas, freidorasCubierta de una sola pared
    2 campanas de pared espalda con espalda150
    300120
    240600°F - Parrillas a gas, Parrillas eléctricas, Woks Campana de pared simple
    2 campanas de pared espalda con espalda 200
    400160
    320700°F - Parrillas de mezquite, parrillas de carbón vegetal, parrillas transportadoras de gas, aparatos para quemar madera Campana de pared simple
    2 campanas de pared espalda con espalda 250
    500200
    400*suministro CFM/pies. Consulte al representante de la fábrica si se requieren valores más altos


    OPCIONES
    • Gabinete de servicios públicos
    • Paneles del gabinete: Construidos de acero inoxidable... canal de montaje soldado de fábrica a la campana para la instalación en campo de paneles de más de 11" de alto... menos de 11", soldados de fábrica e instalados integralmente en los extremos frontales de la campana... dimensionados para extenderse desde capota hasta el techo, tubería envolvente y piezas colgantes
    • Paneles de los extremos: deben usarse para maximizar el rendimiento de la campana y eliminar los efectos de las corrientes de aire cruzadas en la cocina... unidades construidas de acero inoxidable y dimensionadas de acuerdo con el ancho de la campana y el equipo de cocina. Bordes expuestos con dobladillo para mayor seguridad y rigidez.
    • Ventiladores de aire de extracción y/o de reposición separados
    • Sistema de supresión de incendios: Sistema de supresión de incendios preinstalado UL 300... Diseñado a medida para su línea de equipos de cocina
    • Controles eléctricos: controles listados en ETL... Interruptores montados en la cara
    • Encendiendo:
      Incandescente empotrada
      Fluorescente Empotrable
      Fluorescente compacta
      DIRIGIÓ
      LED empotrable
      halógeno
    CERTIFICACIONES
      El modelo de accesorio ND-2 con PSP/ACPSP ha sido certificado por ITS. Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y ha cumplido con los requisitos mínimos de un estándar de seguridad de productos estadounidense y canadiense ampliamente reconocido (consensuado), que el sitio de fabricación ha sido auditado y que el solicitante ha aceptado un programa de revisión periódica. inspecciones de seguimiento de fábrica para verificar el desempeño continuo.

      Los modelos ND-2 con accesorio PSP/ACPSP están listados en ETL con el número de archivo 3054804-001 y cumplen con las normas UL710, ULC710 y ULC-S646.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciacaptiveaire-032
      • Familia de productoHVAC
      • Grupo de productosHood and Ventilation Equipment
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2012-01-10
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
      • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
      • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Número OmniClass23-33 00 00
      • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
      • CSI UniFormat II CódigoD30
      • CSI UniFormat II TítuloHVAC

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica