Publique sus productos
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VH1 Series

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VH1 Series

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
Traducido por Google,
Serie VH1

Campana extractora de calor y condensación

La serie VH1 es una campana tipo II, solo de escape, que se utiliza sobre equipos que no producen vapores cargados de grasa. Las campanas tipo II se utilizan para aplicaciones de condensación o eliminación de calor.

VENTAJAS
  • Tasas de flujo de escape superiores:
  • Construcción: Campana de pared simple fabricada con acero inoxidable tipo 304, pulido #3 o #4, en todas las superficies expuestas cuando se usa en aplicaciones de condensado. Acero inoxidable tipo 430, pulido #3 o #4 disponible cuando se usa para aplicaciones de calor. Ángulos para colgar preperforados en cada extremo de la campana. Se proporciona un juego adicional para campanas de más de 12'.
  • Aplicaciones de condensado: canalón perimetral integral de 4 lados y un drenaje estándar para escape de alta humedad.
  • Frente de pared doble opcional: se usa cuando se necesitan interruptores en la parte frontal de la campana. El deflector mecánico proporciona una canalización de cableado integrada para un posicionamiento óptimo de los controles eléctricos y tomacorrientes en la cara frontal de la campana.
  • Aire de reposición opcional: Se puede suministrar hasta un 80 % de aire de reposición a través de cámaras impelentes delanteras y/o laterales opcionales (accesorio PSP).
  • Paneles de gabinete opcionales: construidos en acero inoxidable. Dimensionado para extenderse desde la parte superior de la campana hasta el techo, encerrando la tubería y las piezas colgantes.

ACTUACIÓN
Configuración Descarga de carga ligera CFM/pies Descarga de carga pesada CFM/pies Pared e isla de 1 pieza 100 150

CERTIFICACIONES
    El Modelo VH1 ha sido certificado por ITS. Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y ha cumplido con los requisitos mínimos de un estándar de seguridad de productos estadounidense y canadiense ampliamente reconocido (consensuado), que el sitio de fabricación ha sido auditado y que el solicitante ha aceptado un programa de revisión periódica. inspecciones de seguimiento de fábrica para verificar el desempeño continuo.

    Los modelos VH1 están listados en ETL con el número de archivo 3186625SAT-001 y cumplen con las normas UL710, ULC710 y ULC-S646.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-040
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosHood and Ventilation Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica