Publique sus productos
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,
Serie VHB

Campana extractora de calor y condensación

La serie VHB es la campana Premier Tipo II de CaptiveAire, solo escape, para usarse sobre equipos que no producen vapores cargados de grasa. Las campanas tipo II se utilizan para aplicaciones de condensación o eliminación de calor.

VENTAJAS
  • Tasas de flujo de escape superiores:
  • Construcción: Campana de pared simple fabricada con acero inoxidable tipo 304, pulido #3 o #4, en todas las superficies expuestas cuando se usa en aplicaciones de condensado. Acero inoxidable tipo 430, pulido #3 o #4 disponible cuando se usa para aplicaciones de calor. Ángulos para colgar preperforados en cada extremo de la campana. Se proporciona un juego adicional para campanas de más de 12'.
  • Aplicaciones de condensado: canalón perimetral integral de 4 lados y un drenaje estándar para escape de alta humedad.
  • Tiempos de entrega y costos de envío reducidos: Producido en una línea de ensamblaje de alto volumen en una de las cinco instalaciones de fabricación para reducir los tiempos de entrega y los costos de envío.
  • Construcción REM opcional: Dos opciones disponibles cuando se requieren deflectores de condensación removibles para aplicaciones de condensación pesada. Diseños disponibles para configuraciones de uno o dos deflectores para recolectar y drenar la condensación en el canalón.
  • Construcción de pared doble opcional: frente de pared doble que se usa cuando se necesitan interruptores en la parte frontal de la campana y/o se desean luces. El deflector mecánico proporciona una canalización de cableado integrada para un posicionamiento óptimo de los controles eléctricos y tomacorrientes en la cara frontal de la campana.
  • Luces opcionales: Hay disponibles luces incandescentes, LED y fluorescentes.
  • Aire de reposición opcional: Se puede suministrar hasta un 80 % de aire de reposición a través de cámaras impelentes delanteras y/o laterales opcionales (accesorio PSP).
  • Paneles de gabinete opcionales: construidos en acero inoxidable. Dimensionado para extenderse desde la parte superior de la campana hasta el techo, encerrando la tubería y las piezas colgantes.

ACTUACIÓN
Configuración Descarga de carga ligera CFM/pies Descarga de carga pesada CFM/pies Pared e isla de 1 pieza 100 150

CERTIFICACIONES
    El Modelo VHB ha sido certificado por ITS. Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y ha cumplido con los requisitos mínimos de un estándar de seguridad de productos estadounidense y canadiense ampliamente reconocido (consensuado), que el sitio de fabricación ha sido auditado y que el solicitante ha aceptado un programa de revisión periódica. inspecciones de seguimiento de fábrica para verificar el desempeño continuo.

    Los modelos VHB están listados en ETL con el número de archivo 3186625SAT-001 y cumplen con los estándares UL710, ULC710 y ULC-S646.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-042
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosHood and Ventilation Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica