Publique sus productos
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

3.3 de 5 estrellas3.3(18 reseñas)
Traducido por Google,
Serie SND-2

Capucha tipo dosel inclinada Premier de CaptiveAires
La serie SND-2 es una campana tipo dosel de pared inclinada de tipo I para uso en temperaturas de superficie de cocción de más de 400 °F y 600 °F. El toldo inclinado es la opción ideal para techos de poca altura.

VENTAJAS
  • Tasas de flujo de escape superiores
  • ETL Listed: ETL Listed para uso a temperaturas de superficie de cocción superiores a 400 °F y 600 °F, lo que brinda flexibilidad en el diseño de sistemas de ventilación de cocina. Listado por ETL según las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, listado por saneamiento por ETL y construido de acuerdo con NFPA 96.
  • Captura y contención: el frente rígido aislado de doble pared tiene un diseño aerodinámico que reduce el calor radiante en la cocina, evita la condensación y proporciona una captura y contención excepcionales de los vapores de cocción. El exclusivo "deflector mecánico" en la parte delantera del área de captura del capó está disponible solo en el modelo delantero de 18".
  • Diseño conveniente: Se puede acceder a la iluminación precableada de fábrica para iluminar la superficie de cocción desde la parte inferior de la campana. Ángulos para colgar preperforados en cada extremo de la campana y juego adicional proporcionado para campanas de más de 12'.
  • Construcción: El acero inoxidable pulido en el interior y exterior del frente realza la estética. Esquinas delanteras completamente soldadas y pulidas. Fabricado en acero inoxidable tipo 430 con opción de tipo 304 disponible. Frente inclinado para aplicaciones de techos bajos.
  • Extracción de grasa: todas las campanas vienen estándar con filtros deflectores de acero inoxidable y un canal de grasa profundo que permite una fácil limpieza. Sistema de drenaje de grasa con taza extraíble de 1/2 pinta para facilitar la limpieza.

ACTUACIÓN
Promedio Temperatura de la superficie de cocción (°F) Configuración Mín. Escape CFM/ft 400 °F: hornos, vaporizadores, teteras, estufas de quemador abierto, planchas, freidoras Campana de pared simple
2 campanas de pared espalda con espalda228
456600°F - Parrillas a gas, Parrillas eléctricas Campana de pared simple
2 campanas de pared espalda con espalda 294
588 *Tamaño de conducto recomendado: Escape - Basado en 1500 FPM


OPCIONES
  • Gabinete utilitario Listado para montaje lateral integral y fabricado del mismo material que la campana. El gabinete puede albergar un sistema de supresión de incendios certificado y controles eléctricos precableados certificados.
  • Pleno de suministro perforado frontal: proporciona aire de reposición a baja velocidad para la cocina y se descarga frente a la campana. Las placas difusoras perforadas permiten una distribución uniforme del aire y el elevador de suministro incluye un amortiguador de volumen para facilitar el equilibrio. Se pueden agregar cámaras de suministro laterales perforadas para optimizar el flujo de aire si es necesario.
  • Paneles del recinto: Construidos en acero inoxidable. Dimensionado para extenderse desde la parte superior de la campana hasta el techo, encerrando la tubería y las piezas colgantes.
  • Paneles de extremo: se deben usar para maximizar el rendimiento de la campana y eliminar los efectos de las corrientes de aire cruzadas en la cocina. unidades construidas en acero inoxidable y dimensionadas de acuerdo al ancho de campana y equipo de cocción. Bordes expuestos con dobladillo para mayor seguridad y rigidez.
  • Ventiladores de escape y/o aire de reposición separados Ventiladores de escape y ventiladores de suministro de aire y bordillos disponibles en la lista ETL.
  • Sistema de extinción de incendios: sistema de extinción de incendios UL 300.
  • Iluminación: Incandescente empotrada, Fluorescente empotrada, Fluorescente compacta, LED empotrada, Halógena
  • Tecnología opcional de autolimpieza: el sistema limpia la grasa del pleno y parte del conducto con el ciclo diario de rociado de agua caliente.
  • Protección CORE opcional: El sistema de protección contra incendios CORE es un sistema de supresión de incendios automático y prediseñado que está en la lista ETL según la norma 300 de UL. El sistema de protección CORE está diseñado para proporcionar cobertura primaria para equipos de ventilación, incluidas campanas, conductos, cámaras y filtros.

CERTIFICACIONES
    El Modelo SND-2 ha sido certificado por ITS. Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y ha cumplido con los requisitos mínimos de un estándar de seguridad de productos estadounidense y canadiense ampliamente reconocido (consensuado), que el sitio de fabricación ha sido auditado y que el solicitante ha aceptado un programa de revisión periódica. inspecciones de seguimiento de fábrica para verificar el desempeño continuo.

    Los modelos SND-2 están listados en ETL con el número de archivo 3054804-001 y cumplen con las normas UL710, ULC710 y ULC-S646.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-043
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosHood and Ventilation Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica