Publique sus productos
X-TEND CXS (malla de cables)
X-TEND CXS (malla de cables)
X-TEND CXS (malla de cables)
X-TEND CXS (malla de cables)
X-TEND CXS (malla de cables)
X-TEND CXS (malla de cables)
X-TEND CXS (malla de cables)
X-TEND CXS (malla de cables)

    X-TEND CXS (malla de cables)

    Carl Stahl X-TEND CXS es ​​un innovador sistema de malla de cables de acero inoxidable que destaca por sus rápidos plazos de entrega y su fácil autoensamblaje. Estas son las principales ventajas:

    Plazos de entrega rápidos

    Los kits CXS están disponibles en stock en longitudes de 5, 10, 15, 20 y 25 metros.

    Los rollos de red de 100 y 150 metros también están disponibles rápidamente.

    Gracias al inventario, los proyectos se pueden implementar rápidamente.

    Fácil autoensamblaje

    Solo se necesitan dos herramientas: un cortador de cuerda y una herramienta de engaste.

    Los kits CXS se pueden instalar fácil y rápidamente como relleno de barandillas.

    Alturas de red ajustables mediante la modificación del ángulo de apertura de la red de 50 a 70°.

    Paneles de red a medida para una fácil instalación en la obra.

    Además, X-TEND CXS ofrece una gran flexibilidad gracias a la variedad de tamaños de malla, alturas de red y Resistencia de la cuerda. La robusta y duradera red de acero inoxidable es apta para uso en interiores y exteriores, combinando seguridad con un diseño atractivo.

    Póngase en contacto con Carl Stahl Architektur

    Especificaciones
    • Más información disponible en nuestro sitio web.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciax-tend-cxs-cable-mesh
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento