Publique sus productos
SecurShield HD Composite Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite Polyiso Insulation

    SecurShield HD Composite Polyiso Insulation

    Traducido por Google,

    SecurShield HD Composite es un panel aislante compuesto único, formado por una lámina de poliisocianurato de alta densidad de 1/2 pulgada laminada al aislamiento rígido de poliisocianurato SecurShield para techos. Este producto es ideal para proyectos de techado comerciales que requieren alta eficiencia térmica y máxima durabilidad, tanto en construcciones nuevas como en rehabilitaciones. SecurShield HD Composite está aprobado para su uso en sistemas que cumplen con la clasificación de granizo muy severo (VSH) de FM.

    Características y beneficios

    • SecurShield HD Composite se produce en línea, creando una solución de un solo componente que elimina la necesidad de paneles de cubierta, reduce los adhesivos entre capas y ahorra mano de obra. Obtiene la calificación de granizo muy severo (VSH) de Factory Mutual (FM).
    • Rendimiento superior ante la fuerza del viento: Obtiene la certificación FM 1-90 con solo 6 fijaciones.
    • Calificaciones de aprobación de mejora de FM de hasta 300 psf sobre cubierta de acero

    Especificaciones
    • Panel Characteristics

      • Panel Sizes: 47.5" x 95.5" (1206 mm x 2425 mm) and 47.5" x 47.5" (1206 mm x 1206 mm)
      • Panel Thickness: 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 3.6, 4.0

      Code and Compliances 

      • Coverboard-SecurShield HD: ASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi max)
      • Base Insulation-SecurShield: ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi)
      • International Building Code (IBC) Chapter 26
      • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials' system directory)
      • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNav) 
      • Coverboard-SecurShield HD: CAN/ULC S704, Type 3, Class 2 
      • Base Insulation-SecurShield: CAN/ULC S704 Type 2, Class 2 
      • Florida Building Code Approval
      • Miami-Dade County Product Control Approved

      Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation - Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products. 

      • Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2 emissions avoidance
      • PIMA Quality Mark(CM) Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR)
      • CDPH Compliant for maximum allowable concentrations of target VOCs
      • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available
      • Contributes to LEED and Green Globes certification requirements
      • End-of-life jobsite disposal options are available for re-use/re-purposing 
      • HFC- and HCFC-free formulation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurshield-hd-composite-polyiso-insulation
    • Familia de productoRoofing-Products
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_66
    • Descripción Uniclass 2015Polyisocyanurate (PIR) foam boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11
    • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation