ThermaThin 7 es un panel de aislamiento rígido para techos de última generación, diseñado con un núcleo avanzado de espuma de poliisocianurato de celda cerrada formulado para ofrecer un valor R de 7 por pulgada, lo que proporciona una eficiencia térmica significativamente superior a la de otros productos de aislamiento. Cada panel está adherido por ambos lados a revestimientos de vidrio reforzado o revestido de alto rendimiento, diseñados para brindar durabilidad, una adhesión uniforme y compatibilidad con los sistemas de techado monocapa de Carlisle. La tecnología ReadyFlash® es una característica estándar de ThermaThin 7 que permite al contratista controlar los tiempos de secado al elegir en qué lado del panel de aislamiento aplicar los adhesivos de membrana. ReadyFlash presenta un revestimiento oscuro en un lado del panel de aislamiento y un revestimiento claro en el otro.
ThermaThin 7 está diseñado para contratistas que buscan un mayor valor térmico en conjuntos más delgados, un rendimiento optimizado del sistema y una mayor flexibilidad de diseño, lo que lo hace ideal para secciones de techo con espacio limitado, proyectos sensibles a la energía como el almacenamiento en frío y aplicaciones de construcción de alta gama.
Características y beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |