Publique sus productos
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Rasca la superficie para revelar la belleza interior de lo que hay debajo. . . . Inspirado en el movimiento de la lava a medida que fluye bajo tierra y las texturas que quedan en la superficie de la tierra a medida que se enfría. Beneath the Surface está diseñado para capturar la naturaleza disruptiva, el movimiento y las secuelas de una erupción volcánica.

    La colección proporciona una sensación dinámica de flujo y movimiento en tonos de color muy naturales con la aparición ocasional de lava caliente, formaciones de gemas dentro de las grietas o el renacimiento de la naturaleza a medida que la hierba y el musgo comienzan a crecer en el paisaje devastado.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBeneath-the-Surface
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia