Publique sus productos
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection

    Beton, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Béton se inspira en la superficie orgánica natural del hormigón recién colocado. Con una sutil interacción de tonos de color, la colección proporciona una textura ondulada para un fondo estéticamente neutro que complementa cualquier interior.
    Creados como un patrón independiente, los múltiples tonos tonales permiten la colocación selectiva de módulos de colores de acento lisos para coordinar con otros acabados, brindando al interior una total libertad de expresión.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBeton
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia