Publique sus productos
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection

    Breathe Inhale, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    En promedio, los humanos respiramos unas 20.000 veces al día. . .
    Eso es mucho oxígeno adentro y mucho CO2 afuera. Carpets Inter le presenta Breathe , una colección modular de moquetas modulares en dos diseños, Inhale y Exhale , que funcionan juntos tan instintivamente como respirar...

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :50 x 50 cm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBreathe-Inhale
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia