Publique sus productos
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Llamada así por las vastas llanuras que cubren gran parte de la Tierra, la textura monótona de Flatlands es ideal para crear una apariencia general en el piso. Flatlands proporciona un telón de fondo 'adecuado para el propósito' de alto rendimiento para espacios funcionales y se puede usar de forma independiente o como una combinación coordinada junto con los patrones.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlatlands
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia