Publique sus productos
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection

    Headlands, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Mirando desde el promontorio donde la naturaleza equilibra perfectamente dos mundos. Entre tierra y agua, duro y blando, familiar y desconocido. Invitando promesas de aventura y nuevos descubrimientos. Anticipa nuevos caminos , atraviesa desde las cumbres hasta el borde del acantilado, entre lo conocido y lo desconocido. . . . . . ¿Qué posibilidades hay por delante?

    Headlands es una colección modular de losetas de moqueta diseñada para revitalizar la elegancia simple de Flatlands para producir una hermosa asociación que invita a la sensación de juego y a un sinfín de posibilidades.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeadlands
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia