Publique sus productos
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection

    Nevoa, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Névoa evoca una sensación de contemplación tranquila, la calma y la tranquilidad que contrastan cuando la niebla se aclara. Una sensación de optimismo donde la claridad comienza a volver a la vista y la frescura a medida que su visión comienza a agudizar su enfoque. Esta colección brinda un fondo neutro de tranquila serenidad a cualquier interior con un patrón tonal sutil que se revela gradualmente.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNevoa
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    Links
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Asia