Publique sus productos
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection

    Orsa, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    ORSA, EL ORIGEN DE UN FUERTE COMIENZO…

    Orsa encarna los elementos esenciales para crear una base sobre la cual construir. Dos diseños clásicos atemporales para complementar la fuerza y la estabilidad de un edificio y para crear la base perfecta para un espacio de trabajo verdaderamente original.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOrsa
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia