Publique sus productos
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    La colección Breaking Waves sigue y amplía nuestra colección Breaking Ground y presenta dos estilos que ofrecen el mismo alto rendimiento y gran valor en diseños sofisticados inspirados en el océano. Over the Ocean se inspiró en el movimiento de las corrientes y la luz reflejada en la superficie del agua vista desde el aire. Across the Sea se inspira en los patrones que crean las olas cuando se encuentran con la orilla. Estos dos diseños orgánicos se pueden utilizar de forma independiente o como coordenadas para mejorar el ambiente interior.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOver-the-Ocean
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia