Publique sus productos
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Componentes complementarios trabajando juntos... La capacidad de mezclar colores y lotes permite una instalación única y económica que es más amable con el mundo que nos rodea. La flexibilidad dentro de esta colección está en el corazón de la creación de interiores individuales. Reuso es una loseta de moqueta modular diseñada para utilizar cada centímetro cuadrado producido para reducir el desperdicio. Con dos opciones de tipos de soporte respetuosos con el medio ambiente, Reuso ofrece un paquete inspirado en la reutilización genuina de materiales cotidianos en nuevos productos.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReuso
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia