Publique sus productos
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Upstream ha sido diseñado para resaltar cómo, durante más de una década, Carpets Inter ha desviado los desechos plásticos para que no se conviertan en parte de este movimiento esencial de agua alrededor de nuestro planeta.

    EBB-Wash agrega un toque de color a la colección Upstream y se creó para resaltar cómo Carpets Inter está logrando evitar que los desechos plásticos contaminen nuestros océanos y rejuvenecer los hábitats naturales de nuestra vida marina.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSoft®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUpstream_EBB
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia