Publique sus productos
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Vila Rica se inspira en la arquitectura vernácula del Portugal histórico, concretamente de las vilas o pequeños pueblos. Los exteriores de los edificios típicos combinan en su mayoría paredes neutras animadas con colores de acento. El diseñador utiliza tonos neutros abigarrados intercalados con acentos de color en un patrón lineal orgánico para crear una textura simple que brinda una apariencia tranquila y sofisticada en el piso. Los colores están diseñados para usarse en combinación o individualmente para crear pisos inspiradores y complementar interiores inspiradores.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVila_Rica
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Asia