Publique sus productos
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo

    Waterloo

    Traducido por Google,

    Donde la estructura se fusiona con el flujo. Diseñado para la vida moderna.

    Inspirada en el Waterloo de Londres, el vibrante centro de conexión y movimiento, la Colección Waterloo te ofrece alfombras que combinan estructura con una fluidez fluida. Con patrones refinados y tonos minimalistas modernos, esta colección refleja la conexión fluida y un estilo de vida dinámico, perfecto para realzar cualquier espacio.

    Waterloo no solo ofrece un diseño atractivo inspirado en una fluidez fluida, sino que también ofrece un rendimiento excepcional donde más importa. Diseñadas para entornos de alto tráfico, estas losetas de moqueta ofrecen lo último en durabilidad y flexibilidad para los espacios dinámicos de hoy.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWaterloo
    • Familia de productoCarpets Inter x BIMobject TH
    • Grupo de productosCarpet Tile Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Material secundarioNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia