Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2(21 reseñas)
Traducido por Google,
Puertas de madera (Ver también: Puertas de acero, Herrajes decorativos)
Cada puerta de garaje basculante de nuestra colección Carriage House ofrece la belleza, autenticidad y calidad atemporales de una puerta de coche construida hace un siglo, pero funciona con la última tecnología moderna.
Especificaciones del molino:
Marco: tsuga/abeto secado al horno de 1-3/8 pulgadas
Orientación: Su elección de lo siguiente:
Madera contrachapada superpuesta de densidad media de 3/8 o 5/8 de pulgada (solo para puertas pintadas).
Cedro rojo occidental de fibra vertical, cedro de incienso, abeto o cualquier otro material disponible según se especifique.
La opción de cepillo de alambre está disponible en todas las puertas para producir un efecto desgastado.
Recorte/Superposición: Su elección de lo siguiente:
Grado de tinción: cedro rojo occidental transparente de 5/8 de pulgada (estándar), adherido al revestimiento con adhesivo exterior y clavos galvanizados. Otras opciones incluyen secoya, abeto u otras maderas seleccionadas especificadas.
El lado oculto de la moldura tiene un corte posterior para evitar torceduras y deformaciones.
Núcleo: EPS de 1-3/8 pulgadas, aislamiento de poliestireno
Ventanas: DSB de 1/8 de pulgada (estándar) tapadas y selladas en su lugar. Muchos otros tipos de ventanas también están disponibles.
Parte superior arqueada: disponible en un radio estándar o personalizado. Proporcione una plantilla con un arco personalizado.
Diseños: elija entre nuestros diseños o proporcione un dibujo detallado de su propia puerta.
Altura de la sección: la altura máxima de la sección es de 32 pulgadas.
Las siguientes pautas muestran el número de secciones para alturas de puerta de hasta catorce pies: