Publique sus productos
Traditional Swing Cold Storage Door

Traditional Swing Cold Storage Door

4.3 de 5 estrellas4.3(14 reseñas)
Traducido por Google,

La SSB/SHS es una puerta de almacenamiento en frío tradicional, aislada y de una sola hoja, que permite un acceso rápido y fácil entre espacios separados con control ambiental.
El submarco del panel de la puerta consiste en una extrusión de polímero rígido que proporciona un aislamiento térmico completo de adelante hacia atrás. Se utilizan refuerzos en todos los puntos de fijación de bisagras, manijas y herrajes. El panel está sellado con espuma de poliuretano de al menos 10 cm (4"). Una junta montada en el panel con burlete inferior mantiene el sellado. El marco de la carcasa está fabricado con aluminio extruido de grado aeronáutico para mayor durabilidad y bajo mantenimiento. Se ofrecen como estándar bisagras tipo bala, de leva tradicionales o de correa. Un pestillo de un solo punto con candado y apertura interior es estándar. Se pueden agregar pestillos de compresión giratorios, ventanas, bisagras con resorte, cierrapuertas, placas protectoras, barras antipánico y de protección contra golpes para cumplir con sus requisitos y los códigos de construcción. En los congeladores, el panel de la puerta cuenta con calefacción en el umbral y el marco de la carcasa tiene calefacción en tres lados en las aplicaciones con burlete inferior.

    Especificaciones
      • Extruded polymer subframe for front-to-back thermal break
      • 3 cam-lift hinges per door
      • Single point latch with inside release
      • Insulated aircraft grade aluminum casing frame
      • Heat radiating pan to eliminate need for floor
      • mounted theshold (freezers)
      • Three-sided heat in casing frame (freezers)
      • Available in single or double door configurations
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrankdoor-ssb-shs
    • Familia de productoCold Storage Doors
    • Grupo de productosSwing Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-06-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Storage Doors
    • Número OmniClass23-17 11 37 11
    • Título OmniClass Cold Storage Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica