Publique sus productos
SaniSwing Double Acting Traffic Door

SaniSwing Double Acting Traffic Door

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
La puerta FRANK SaniSwing se utiliza para el tráfico de personal, carretillas de mano y transpaletas. Asegura un acceso manos libres rápido y fácil entre espacios separados. Es una excelente opción cuando el uso intensivo sostenido es común o cuando las preocupaciones sanitarias son primordiales. La puerta es una excelente combinación visual y de rendimiento con los diseños tradicionales de puertas para cámaras frigoríficas.
Características estándar

Panel
  • Polietileno de alta densidad de 3/4” de espesor
  • Ventana acrílica sin marco y montaje empotrado de 3/4” de espesor
  • Lomo de acero inoxidable

Hardware
  • Bisagras sin elevación de acero inoxidable y UHMWPE de lavado total

Colores estándar
  • Negro
  • Blanco
  • Marrón moca
  • Gris delfín
  • rojo sol
  • Sandshade (Tostado)
Especificaciones
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

Especificaciones técnicas
  • Referenciafrankdoor-dape
  • Familia de productoTraffic Doors
  • Grupo de productosTraffic Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniClass Cold Storage Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica