Publique sus productos
Split Paving
Split Paving

    Split Paving

    Traducido por Google,

    Pavimento dividido

    Utilice pavimento dividido para las zonas de paso más complicadas, ya que sus propiedades antideslizantes están 100% garantizadas. O simplemente coloque el adoquín según un diseño específico para obtener un efecto decorativo original y artístico. La superficie rugosa revela la piedra en su forma bruta. Bajo la luz, la superficie hendida se llena del brillo de la piedra en su estado más natural.

    Especificaciones
    • Split paving stones have cleaved upper and lower surfaces and 4 sawn edges and offer a significant anti-slip advantage. The cleaved faces of the bluestone, which are dark grey in colour and have a lot of sparkle, reveal the robustness and the raw, natural appearance of the rock: a surface with large chips, with irregularly distributed bumps and hollows of various shapes, dotted with sparkling crystals. The mechanical cleavage is carried out with a cleaver, a hydraulic press with a blade that separates the sawn stone elements into two.

      Notes:

      • Recommended joint width: mortar: 5 to 10mm / white sand: min. 5 mm.
      • Tolerance on thickness: ± 10mm.

      Characteristics:

      Appearance: Robust, rough-hewn and sparkly

      Colour: Various shades of dark blue-grey with ’sparkles’

      Texture: Very rugged

      Specifications:

      • 4 sawn edges with the upper and lower face hewn.
      • Sawn surfaces may show slight traces of rust due to sawing that will fade with time.

      Usage: Outdoor floors

      Applications examples: Alleyways, pathways, garage access paths, driveways, courtyards, public squares …

      Certificates:

      A numbered and nominative certificate of origin is issued on request for any purchase of finished products from Carrières du Hainaut.

      The declarations of performance (CE) for finished products marketed by Carrières du Hainaut are also available on request.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasplit-paving
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosBluestone pavings
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBluestone
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC003076
    • Nombre ETIMPaving-stone
    • Número OmniClass23-11 21 17 11 21
    • Título OmniClass Stone Pavers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania