Publique sus productos
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection

    Metropolis tiles collection

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La colección de gres porcelánico Metropolis Casalgrande Padana ofrece una nueva mirada a la naturaleza contemporánea del hormigón, creando superficies originales con un impacto visual sorprendente, capaces de ofrecer a los diseñadores un potencial ilimitado de expresión. Una colección de efecto cemento que va más allá del concepto de baldosa modular, hacia el diseño de espacios continuos y fluidos, en los que la baldosa cerámica se convierte en un elemento de diseño que puede utilizarse para revestir todo tipo de superficies, tanto en interiores como en exteriores.

    Especificaciones
    • Available sizes: 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x278 

      Thickness: 6,5 mm - 9 mm - 10 mm - 20 mm 

      Colours: 8 colours 

      Self cleaning antibacterial treatment: upon request. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametropolis-tiles-collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring