Publique sus productos
CTS Series Automatic Transfer Switch
CTS Series Automatic Transfer Switch

    CTS Series Automatic Transfer Switch

    Traducido por Google,

    El interruptor de transferencia automática (ATS) de la serie CTS de Cat ® se puede configurar para aplicaciones que requieren la confiabilidad y la facilidad de operación que se encuentran en un interruptor de transferencia tipo contactor de potencia con funciones completas.

    La serie CTS está equipada con el controlador MX250 que está diseñado para las aplicaciones de interruptores de derivación o transferencia más exigentes.

    Especificaciones
    • Specifications

      • Rating Range — 40-4000A  
      • Transfer Type — Open transition  
      • Switch Type — Contactor Based  

      Benefits & Features

      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, interlocked operation
      • Enclosure Capability NEMA 1, 3R, 4, 4X and 12  
      • System Voltage Application Available to 600 VAC, 50 or 60 Hz  
      • Designed for prime applications
      • MX250 Control Panel
      • Contact transfer speed less than 100 milliseconds
      • High close-in and withstand capability
      • Electrically operated, mechanically held by a simple, over-center mechanism
      • Temperature rise test per UL 1008 conducted after overload and endurance tests in unventilated enclosure – exceeds UL requirements
      • Applicable Testing UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA C22.2 No. 178 listed through 600 VAC
      • IEC 947-6-1 listed through 480 VAC
      • Codes and Standards: NFPA 0,99,101,110, NEC 517,700,701,702, IEEE 446, 241, NEMA ICS2-447
      • Controls tested in accordance with:
        • Equipment (Controls and Power Section) Seismic Test Qualified to: IBC-2003, IEEE-693-2005
        • Enclosures meet the requirements of: UL 508, UL 50, ICS 6, ANSI C33.76 and NEMA 250
      • Quality System: ISO 9001 Registered

       

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATS_CTS
    • Familia de productoPower distribution
    • Grupo de productosAutomatic transfer switches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
    • Código UNSPSC39121105
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
    • Descripción Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 36 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Transfer Switches
    • Número OmniClass23-35 37 11
    • Título OmniClass Automatic Transfer Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL