Publique sus productos
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)
Traducido por Google,

Los grupos electrógenos de la serie mtu 1600 funcionan al más alto nivel y cubren el rango de potencia de 750 a 900kWe. Con un diseño robusto y un consumo de combustible óptimo, nuestros grupos electrógenos diésel cuentan con la confianza de clientes de todo el mundo.

Puntos destacados del producto :

  • Diseño, calidad e integridad del rendimiento del producto verificados
  • Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
  • Control de emisiones de vanguardia
  • Cumple con los códigos y estándares de la industria
  • El grupo electrógeno cumple con el rendimiento según ISO 8528 y ofrece una aceptación de carga del 100 % según NFPA 110
  • Sistema de excitación de imán permanente para generador como estándar para mejorar la respuesta transitoria
  • La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase
  • Intervalos de mantenimiento optimizados
  • Cumple con los códigos y estándares de la industria
Especificaciones técnicas
  • Referenciamtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica