Publique sus productos
CG132B-8 (60Hz) 400 kW Gas Generator Set

CG132B-8 (60Hz) 400 kW Gas Generator Set

Traducido por Google,

Caterpillar es el fabricante de grupos electrógenos más grande del mundo y ofrece la mayor variedad de especificaciones disponibles. Si necesita un grupo electrógeno a gas con un potencial de potencia de 50 a 10,00 ekW, tendrá la tranquilidad de saber que nuestros grupos electrógenos a combustible gaseoso están construidos según estándares de clase mundial, para alta eficiencia, bajo consumo de combustible y emisiones globales. cumplimiento. Los grupos electrógenos a gas Cat® vienen en una variedad de opciones para satisfacer sus necesidades de energía, por lo que seleccionar el grupo electrógeno a gas adecuado para su aplicación e instalarlo es simple.

GENERADORES DE GAS - POTENCIA CONTINUA, PRINCIPAL O DE RESERVA
Para un servicio de energía continuo, primario o de reserva, los grupos electrógenos de gas industriales y comerciales de Cat brindan energía confiable, limpia y económica, incluso en las condiciones más exigentes. Cada grupo electrógeno de gas Cat está diseñado, diseñado y fabricado para un rendimiento óptimo. Todos los componentes principales se prueban individualmente; y una vez que se ensambla el grupo electrógeno, la unidad completa se prueba al 100 % o más de la carga nominal para la operación y la seguridad.

Un grupo electrógeno de la marca Cat ofrece una gran ventaja sobre todas las demás marcas: todos vienen con el servicio experto y el respaldo integral de su distribuidor Cat® cercano. Comienza con una pronta entrega y continúa a lo largo de la vida útil del grupo electrógeno a gas.

Especificaciones
  • Generator Set Package 

    • Conforms to ISO 8528-5 G2 load acceptance requirements
    • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

    Cat® Gas Engine

    • Designed and optimized for low fuel consumption 
    • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

    Cat Alternator 

    • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
    • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

    EMCP 4 Control Panels

    • User-friendly interface and navigation 
    • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
    • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

    Warranty 

    • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
    • Extended service protection is available to provide extended coverage options

    Worldwide Product Support 

    • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
    • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGas-Generator-CG132B8-60Hz
  • Familia de productoGas Generator Sets
  • Grupo de productos60 Hz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)85
  • Ancho (pulgadas)70
  • Profundidad (pulgadas)122
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)12610
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniClass Gas Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía Sudamerica Asia