Publique sus productos
Isocell Insulation

Isocell Insulation

Traducido por Google,
EL AISLAMIENTO DE PAPEL ISOCELL DE CBI DANMARK A/S SE FABRICA CON FIBRAS DE CELULOSA DE PERIÓDICOS. El aislamiento de papel Isocell de CBI Danmark A/S está hecho de fibras de celulosa, que se obtienen de periódicos en un proceso de reciclaje óptimo, donde la madera es el material básico. El aislamiento de papel se utiliza en techos, paredes de revestimiento, entre pisos y tabiques. Proporciona un mejor clima interior, alta resistencia al fuego, buen aislamiento acústico y también es tolerante a la humedad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsocell_CelluIose_Insulation
  • Familia de productoCellulose
  • Grupo de productosISOCELL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-24
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalCelulosa
  • Material secundarioCelulosa
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014