Publique sus productos
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Traducido por Google,
Bisagras ocultas 3D el justo compromiso entre la resistencia del zamak y la ligereza de los cuerpos internos de fibra de vidrio.
Especificaciones
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEAM_hinges_model1129
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de productosDoor hinges 1229
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)22
  • Profundidad (mm)18
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors